Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 400mm et largeur 800mm
Atlantic
Legrand
Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 400mm et largeur 800mm
REF. 035675
Code EAN.
3245060356750
Atlantic, équipement pour boîtier industriel
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 800 mm |
---|---|
Largeur | 400 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Non |
Sans halogène | Oui |
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION