Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 300mm et largeur 600mm
Atlantic
Legrand
Plaque pleine acier pour boîtier industriel métal Atlantic hauteur 300mm et largeur 600mm
REF. 035672
Code EAN.
3245060356729
Atlantic, équipement pour boîtier industriel
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 600 mm |
---|---|
Largeur | 300 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Non |
Sans halogène | Oui |
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION