Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 800mm
Altis
Legrand
Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 800mm
REF. 047493
Code EAN.
3245060474935
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 800 mm |
---|---|
Largeur | 1600 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION