Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 1000mm
Altis
Legrand
Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 1000mm
REF. 047498
Code EAN.
3245060474980
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 1000 mm |
---|---|
Largeur | 1600 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION