Plaque de finition inférieure pour rack référence 046406
LCS³
Legrand
Plaque de finition inférieure pour rack référence 046406
REF. 046415
Code EAN.
3245060464158
Equipement pour Rack 19pouces Haute Densité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Plancher |
---|---|
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 267 mm |
Largeur | 593 mm |
Hauteur | 20 mm |
Profondeur | 280 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION