-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Pièce détachée
-
Puissance nominale
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
Interrupteur compact 420199-DPX3 4K 160A
Contact auxiliaire pour disjonteur 421011 DPX3 Legrand
Contacteur DILM80 RDC24 239416 MOELLER
Disjoncteur NH 00 160A M8 34077 SILAS EFEN
Relais 24V RT424024 SCHRACK
Bobine 200-277VAC (421016 DPX3 Legrand)
Micro interrupteur 36959-0060 SILAS EFEN
Panneau arriere pour Keor T Evo 100KVA (inf515-m79-c219-1-00 )
Couvercle superieur pour Keor T Evo 100 KVA (INF515-M79-C230-1-01)
CHOKE 360UH 150A Inverter 100KVA INF511-Y61-F126-1-00
CHOKE PDSP STEP-UP 120KVA INF511-Y63-F101-1-01
Disjonteur 250A 4pôles (420300 DPX3 Legrand)
Contacteur DILM115 RDC24 (MOELLER 239555)
CHOKE PDSP 120-250KVA 300UH 180A Inverter INF511-Y63-F102-1-00
Condensateur ALEL 10000U 450V K01 76X143 KENDEIL
Contacteur CTX 3 pôles 150A 2NO2NC 100V-240V AC/DC à vis SZ6 (416266 LEGRAND)
Micro interrupteur 170H 0235 BUSSMANN
Capteur de courant (LF305 LEM)
SIRCO 3x250A YUK KESICI 0-I 26003026 S
SIRCO contact auxiliaire NA+NK 400A 26990031
Panneau arriere Keor T EVO 120 KVA (INF515-M84-C226-1-00)
Couvercle superieur Keor T EVO 120 KVA (INF515-M84-C227-1-00)
Panneau lateral droite ou gauche Keor T EVO 120KVA (INF515-M84-C254-1-00)
Pièce détachée pour UPS : CHOKE MODE COMMUN 10-20KVA