-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Pièce détachée
-
Puissance nominale
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
Capot superieur pour 10 - 30 KVA 1650 h
Porte avant 1345 x 400
Panneau arriere 1345 x 400
Capot laterale 1345 x 800
Capot superieur pour 10 - 30 KVA 1345 h
Porte avant 1650 x 600
Panneau arriere 1650 x 600
Capot superieur pour 40 - 60 KVA
Support ecran assemble sur le dessus
Support ecran assemble sur le devant
Carte courant de sortie 80-100KVA INF516-Y59-L404-1-02
Crate EMI-1 80-120KVA INF513-Y59-L574-1-03
Carte EMI-2 80-120KVA INF513-Y59-L584-1-03
Carte SNUBBER 10-400KVA INF514-Y59-L304-1-01
Carte LED Keor T Evo INF516-Y59-L734-1-00
Carte parallèle connecteur inf516-y59-l814-1-00
Carte parallèle inf516-y59-l574-1-02
CHOKE INVERTER 325UH I bloc 80KVA
CHOKE STEP-UP 780UH I bloc 80KVA
Condensateur polarise aluminium 100U 420VAC/700VDC
Contacteur CTX 3 poles 3 POLES 130V 2NO2NC 100V-240VAC à vis SZ7
Interrupteur compact 420199-DPX3 4K 160A
Contact auxiliaire pour disjonteur 421011 DPX3 Legrand
Contacteur DILM80 RDC24 239416 MOELLER