-
Capacité
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Courant nominal
-
Pièce détachée
-
Puissance nominale
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
Daker DK+ relais carte de retour 5-10K 1/1
Daker DK+ ventilateur 3K 4.4W 3 fils
Panneau de rétroalimentation pour onduleurs Daker DK et Daker DK Plus 10000VA monophasé ou triphasé
Ventilateur 12V 0,38A pour onduleur Daker DK Plus 6000VA - 80x80x25mm
Keor S 10 KVA Carte puissance 2MS10KED31V MSED0
Pièce détachée pour DAKER DK : carte commande de puissance 0K
Pièce détachée pour DAKER DK : carte de puissance inverseur/chargeur 3K
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible N 10 3X38 2A GG
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible N 10 3X38 4A GG
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible N 10 3X38 6A GG
Pièce détachée pour KEOR HP ou KEOR HPE : fusible N 10 3X38 32A GG
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible N 14X51 50A GG
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible N 200A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible N 400A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible N 800A URZ
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 250A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 315A URB
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 400A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 500A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 630A URB
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 900A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 1250A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 1000A URD
Pièce détachée pour KEOR HP : fusible S 1600A URD