Kit de connexion de terre pour pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I version fixe
Réenclencheur automatique STOP and GO autotest DX³ 230V~ - 2 modules
Support plastique de rechange pour maintenance de la borne de recharge IP55 Green'up Premium métal
Panneau de rétroalimentation pour onduleurs Daker DK et Daker DK Plus 10000VA monophasé ou triphasé
Ventilateur 12V 0,38A pour onduleur Daker DK Plus 6000VA - 80x80x25mm
Keor S 10 KVA Carte puissance 2MS10KED31V MSED0
Keor T EVO self 20KVA 450UH 30A CU onduleur P2
Keor T EVO self 20KVA 450UH 30A CU onduleur P3
Keor T EVO self 40KVA 350UH 60A AL REC-INV
Keor T EVO self 3L 60KVA 350UH 90A AL REC-INV
Keor T EVO Couvercle latéral 40-60 KVA
Keor T EVO Couvercle latéral 10-15-20-30 KVA 1345H
UPCCM 76 carte processeur redresseur
Daker DK+ relais carte de retour 5-10K 1/1
Daker DK+ ventilateur 3K 4.4W 3 fils
Pièce détachée pour DAKER DK+ : kit de fixation batteries pour onduleur 2-3 kVA
Pièce détachée pour DAKER DK+ : kit de fixation batteries pour armoire extension batteries d'onduleur 1 kVA
Pièce détachée pour DAKER DK+ : kit de fixation batteries pour armoire extension batteries d'onduleur 2-3 kVA
Pièce détachée pour DAKER DK+ : kit de fixation batteries pour armoire extension batteries d'onduleur 5-6 kVA
Carte EMI1 BYP 40-60KVA INF513-Y59-L834-1-00
Carte EMI2 BYP 40-60KVA INF513-Y59-L844-1-00
Panneau face avant Keor T EVO 2406V3-6-1 4C129V3-5-6
Condensateur 100µF 250VAC pour filtre d'entrée des onduleurs