Aller au contenu principal
Logo print

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 18 modules

HX³ Legrand

Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 18 modules

REF. 405202 Code EAN. 3245064052023

HX³, peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe pour répartition optimisée

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de phases 3
Nombre de pôles 36
Adapté au nombre d'appareils 18
Dimension du pas 17.8 mm
Section transversale 16 mm²
Longueur 340 mm
Découpable à taille voulue Oui
Largeur en nombre de modules 18
Courant permanent nominal (Iu) 63 A
Finition du raccordement électrique Goupille
Isolé Oui
Tension nominale de tenue aux chocs 2 kV
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 0.63 kA
Tension de fonctionnement nominale max. Ue 400 V
Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.92 kA
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Oui
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
Couleur Gris
Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Type de peigne fourni Horizontal

1 document
Fichier autocad
405202.dwg dwg (0.75 Mo)
2 documents
PEP
Déclaration constructeur