Pearlm double RJ45 catégorie 5e
Mallia™
Legrand
Pearlm double RJ45 catégorie 5e
REF. 283364
Code EAN.
3245062833648
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 2 |
Catégorie | 5E |
Couleur | Autre |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
---|---|
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 86.1 mm |
Hauteur d'appareil | 86.1 mm |
Profondeur d'appareil | 35.9 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -40-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
1 document
Fiche technique
3 documents
Agrément
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION