PDU 19 pouces mesuré et commuté, 2U, monophasé, 32A, 16 prises C13, entrée IEC60309
LCS³
Legrand
PDU 19 pouces mesuré et commuté, 2U, monophasé, 32A, 16 prises C13, entrée IEC60309
REF. 646021
Code EAN.
3414971617865
LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Dimensions de montage | 0 mm |
Sens de montage | Horizontal |
Raccordement électrique | Cordon de raccordement avec prise |
Finition du raccordement électrique | C14 |
Longueur du câble | 3 m |
Nombre de disjoncteurs | 2 |
Nombre de prises avec contact de terre | 16 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 16 |
Nombre de prises C13 | 16 |
Nombre de prises C19 | 0 |
Nombre de prises C20 | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
Longueur | 482.7 mm |
Largeur | 88.6 mm |
Profondeur | 183 mm |
Tension d'alimentation | 230 V |
Catégorie de surtension | 2 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Commutable | Oui |
SNMP | Oui |
Avec affichage | Oui |
Evaluation | À distance |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Avec fusible | Non |
Ampèremètre | Oui |
Mesure de la température | Oui |
Avec matériau de fixation | Oui |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 32-32 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 2.5 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Numéro RAL | 9017 |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 6-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Section de câble | 4-4 mm² |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 18 mm |
Nombre d'interrupteurs différentiels | 0 |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau |
Moyen de pilotage | Web Application |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION