This product is obsolete
Parafoudre téléphone + ADSL mural
SPDs
Legrand
Parafoudre téléphone + ADSL mural
REF. 412319
Code EAN.
3414970973696
Parasurtenseur Legrand pour téléphone/ADSL type D1+C2, D1 courant de choc flash Iimp 2,5 kA, C2 Emission de rejet totale 10 kA.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension continue la plus élevée CC | 180 V |
---|---|
Courant nominal de décharge In (8/20) | 5 kA |
Niveau de protection conducteur/conducteur | 280 V |
Niveau de protection conducteur/terre | 600 V |
---|---|
Fréquence | 2.2-200 MHz |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION