Panneaux latéraux (2) pour armoires Altis assemblables Haut. 2200 x prof. 800
Altis
Legrand
Panneaux latéraux (2) pour armoires Altis assemblables Haut. 2200 x prof. 800
REF. 047276
Code EAN.
3245060472764
Jeux de 2 panneaux latéraux RAL 7035. IP 55 IK 10. Revêtement polyester texturé. Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques. Porte réversible Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que paroi latérale | Oui |
---|---|
Adapté en tant que panneau arrière | Non |
Adapté à la profondeur de boîtier | 800 mm |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 2200 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
---|---|
Avec entrée de câble | Non |
Avec serrure | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION