Aller au contenu principal
Logo print

Panneau latéral en 2 parties pour côté droit/gauche pour baie LCS3 47U 1000mm

LCS³ Legrand

Panneau latéral en 2 parties pour côté droit/gauche pour baie LCS3 47U 1000mm

REF. 446422 Code EAN. 3414972237451

Un panneau latéral divisé en deux parties pour l'armoire serveur, y compris les socles. Utilisé lorsque l'on préfère les armoires autonomes ou lorsque l'armoire est placée en fin de rangée.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Adapté à la profondeur de boîtier 1000 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Noir
Numéro RAL 9005
Avec entrée de câble Non
Nombre d'unités en hauteur (HE) 47
Avec serrure Oui

3 documents
Notice
HCNI-000002_LP_EN.pdf pdf (3.38 Mo)
Fiche technique
Fiche technique