Osmoz bloc - tête lumineuse - à vis - 130V~ - vert
Osmoz
Legrand
Osmoz bloc - tête lumineuse - à vis - 130V~ - vert
REF. 022932
Code EAN.
3245060229320
Blocs pour têtes lumineuses. IP 20 Conformes à la norme IEC 60947-5-1. Blocs lumineux Leds
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 119.6-149.5 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 119.6-149.5 V |
---|---|
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Vert |
Type de fixation | Fixation frontale |
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION