Module émetteur IR pour gestionnaire de climatisation connectée Smarther with Netatmo
Bticino
Module émetteur IR pour gestionnaire de climatisation connectée Smarther with Netatmo
REF. BT3460IR
Code EAN.
8005543686768
Emetteur IR connecté pour la climatisation. L'installation avec Smarther AC permet la gestion intelligente d'une unité de climatisation avec récepteur infrarouge.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de régulation on/off | Non |
---|---|
Protocole de communication | Autre |
Type d'alimentation électrique | Sans |
Raccordement | Autre |
Avec récepteur | Non |
Capteur externe | Non |
Avec rétraction thermique | Non |
Caractéristique de réglage | Autre |
Auto-apprentissage | Non |
Adapté pour le chauffage | Non |
Nombre de sorties chauffage | 0 |
Adapté aux climatiseurs | Non |
Nombre de sorties refroidissement | 0 |
Ventilation | Non |
Nombre de sorties de ventilation | 0 |
Différence ajustable | Non |
Type de capteur | Autre |
Température affichée | Non |
Avec affichage | Non |
Dérogation | Non |
Optimisation | Non |
Avec raccord d’eau | Non |
Convient pour commande de chauffage au sol | Non |
---|---|
Convient pour commande de chauffage urbain | Non |
Commande à distance possible | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec détecteur de présence | Non |
Réglage dépendant de la météo | Non |
Finition des contacts | Électronique |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur | 184 mm |
Profondeur | 21 mm |
Hauteur | 22.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fiche produit
1 document
Agrément
LGNWLEGEEI
(0.17 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION