Lyre grise pour conduit IRL Ø32mm avec fixation des conduits par simple clipsage
Legrand
Lyre grise pour conduit IRL Ø32mm avec fixation des conduits par simple clipsage
REF. 031363
Code EAN.
3245060313630
Accessoire, pour fixation de conduits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 32 mm |
---|---|
Diamètre | 28.3-32 mm |
Nombre de câbles/tubes | 1 |
Distance au mur | Oui |
Modèle | Unilobé |
Type de fixation | Trou de vis |
Matériau | Plastique |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Sans halogène | Non |
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Non |
Revêtu de plastique | Non |
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION