Lot de 3 étiquettes autocollantes pour coffrets bris de glace avec coupure climatisation blanc sur fond rouge
Legrand
Lot de 3 étiquettes autocollantes pour coffrets bris de glace avec coupure climatisation blanc sur fond rouge
REF. 038021
Code EAN.
3245060380212
Accessoire pour coffret de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Signification de l'impression | Autre |
---|---|
Langue de l'impression | Français |
Impression symboles ISO | Autre |
Couleur | Rouge |
Forme | Rectangulaire |
---|---|
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 25 mm |