Lot de 3 étiquettes autocollantes avec inscription coupure ventilation blanche sur fond rouge
Legrand
Lot de 3 étiquettes autocollantes avec inscription coupure ventilation blanche sur fond rouge
REF. 038031
Code EAN.
3245060380311
Etiquettes pour coffret
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Signification de l'impression | Autre |
---|---|
Langue de l'impression | Français |
Impression symboles ISO | Autre |
Couleur | Rouge |
Forme | Rectangulaire |
---|---|
Largeur | 67 mm |
Hauteur | 15.5 mm |