Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6SC-6SC longueur 180mètres
LCS³
Legrand
Lien préconnectorisé fibre LCS³ OM3 structure serrée 6SC-6SC longueur 180mètres
REF. 132018
Code EAN.
3414971580671
LCS³, lien préconnectorisé permettant de réaliser plus rapidement un câblage fibre optique optimal
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de fibre | Multimode 50/125 |
---|---|
Catégorie | OM3 |
Nombre de fibres | 6 |
Diamètre extérieur gaine fibre simple | 0.9 mm |
Type de câble | Breakout |
Longueur | 180 m |
Type de connecteur raccordement 1 | SC |
Type de connecteur raccordement 2 | SC |
Connexion version APC 1 | Non |
Connexion version APC 2 | Non |
---|---|
Couleur de gaine | Turquoise (cyan) |
Douille de protection contre le ployage | Injecté |
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C) | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Numéro RAL | 6027 |
Type de grade de communication | Non applicable |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION