Lecteur de badge tactile RFID avec sélection des profils utilisateurs pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
Legrand
Lecteur de badge tactile RFID avec sélection des profils utilisateurs pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
REF. 048770
Code EAN.
3414971201460
Ux Touch, une commande tactile pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 0 |
Nombre de touches | 2 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec affichage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9017 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 55 mm |
Largeur | 129 mm |
Hauteur | 93 mm |
Profondeur | 48 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Fréquence | 0-0 Hz |
Consommation en veille | 12 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 0-0 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Programmable | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION