Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834
Altis
Legrand
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034850 et 034834
REF. 034878
Code EAN.
3245060348786
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 192 mm |
---|---|
Hauteur | 185.5 mm |
Pour nombre max. de ventilateurs | 1 |
Matériau | Acier inoxydable |
Finition de la surface | Non traité |
Avec filtre incorporé | Non |
---|---|
Mode de pose | Fixation à vis |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION