Jupe latérale brosse p200
LCS³
Legrand
Jupe latérale brosse p200
REF. 446475
Code EAN.
3414972237833
Brosse latérale pour gestion du flux d'air profondeur 200mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Brosse |
---|---|
Type | Autre |
Largeur | 200 mm |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Estampages | Non |
---|---|
Nombre d'ouvertures de connecteur | 1 |
Type de filetage | Sans |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION