Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 8mm
Legrand
Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 8mm
REF. 666960
Code EAN.
8009561588844
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|
Diamètre intérieur | 8 mm |
---|
4 documents
Agrément
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06615
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION