Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 42mm
Legrand
Joint IP68 pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 42mm
REF. 666971
Code EAN.
8009561589179
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|
Diamètre intérieur | 42 mm |
---|
4 documents
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION