Aller au contenu principal
Logo print

Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour armoires Altis profondeur 600mm - hauteur 200mm

Altis Legrand

Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour armoires Altis profondeur 600mm - hauteur 200mm

REF. 047688 Code EAN. 3245060476885

Altis, équipement pour armoire

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Ensemble latéral de socle
Matériau Acier
Couleur Gris
Adapté à la profondeur de boîtier 600 mm
Adapté pour aération et désaération Non
Adapté à un rangement de câbles Non
Adapté à un montage extérieur Non
Hauteur 200 mm
Profondeur 600 mm

1 document
PEP
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)