Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel métal Atlantic
Atlantic
Legrand
Jeu de 4 pattes inox de fixation murale pour boîtier industriel métal Atlantic
REF. 036407
Code EAN.
3245060364076
Atlantic, équipement pour boîtier industriel
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Étrier de montage |
---|---|
Largeur | 26 mm |
Hauteur | 70 mm |
---|---|
Profondeur | 10 mm |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION