Jeu de 3 supports de gestion de câbles pour baies LCS³ 19pouces largeur ou profondeur 1000mm
LCS³
Legrand
Jeu de 3 supports de gestion de câbles pour baies LCS³ 19pouces largeur ou profondeur 1000mm
REF. 046474
Code EAN.
3245060464745
LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de montage |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 1000 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Largeur | 39 mm |
Hauteur | 27 mm |
Profondeur | 922 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION