Jeu de 2 traverses perforées horizontales pour armoire Altis largeur ou profondeur 500mm
Altis
Legrand
Jeu de 2 traverses perforées horizontales pour armoire Altis largeur ou profondeur 500mm
REF. 048015
Code EAN.
3245060480158
Altis, équipement pour armoire
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Profil de fixation |
---|---|
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 406 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION