Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour baie LCS³ profondeur 1000mm
LCS³
Legrand
Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour baie LCS³ profondeur 1000mm
REF. 046458
Code EAN.
3245060464585
LCS³, équipement pour baie et baie serveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble latéral de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Adapté à la largeur de boîtier | 0 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Adapté pour aération et désaération | Non |
---|---|
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 1000 mm |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION