Jeu de 2 glissières fixes à fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 600mm
LCS³
Legrand
Jeu de 2 glissières fixes à fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 600mm
REF. 046511
Code EAN.
3245060465117
LCS³,équipement pour baie, baie serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Barre profilée |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 69.5 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 600 mm |
Largeur | 35 mm |
Hauteur | 69 mm |
Profondeur | 382 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION