Aller au contenu principal
Logo print

Jeu de 10 cordons d'alimentation fiches C20 à C19, longueur 2 m, rouge avec verrouillage côté serveur

Linkeo Legrand

Jeu de 10 cordons d'alimentation fiches C20 à C19, longueur 2 m, rouge avec verrouillage côté serveur

REF. 644209 Code EAN. 3414971982710

Cordons d'alimentation à utiliser pour connecter un équipement actif (serveur) à une PDU. Le mécanisme rotatif unique sur la prise C19 qui s'adapte à n'importe quelle entrée C20 standard évite toute déconnexion accidentelle du serveur.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type raccordement 1 Autre
Entrée de câble connexion 1 Droit
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 C19
Type raccordement 2 Autre
Entrée de câble connexion 2 Droit
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 C20
Système de connecteur orienté système Non
Nombre de conducteurs 3
Section nominale du conducteur 1.5 mm²
Longueur 2 m
Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
Résistance à la température -20-70 °C
Courant nominal 10 A
Tension nominale (Un) 250-250 V
Couleur de gaine Rouge
Conduit spiralé Non
Avec interrupteur pour câble souple Non
Diamètre externe approx. 8.5 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 Sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 Sans
Sans halogène Non

2 documents
Fiche technique
S000110664EN-01.pdf pdf (0.1 Mo)
Fiche technique
S000110664FR-01.pdf pdf (0.1 Mo)