Aller au contenu principal
Logo print

Incara Electr'On équipé de 2 prises BS cordon tissé 2,5m avec fiche et accessoire de fixation - blanc

Incara™ Legrand

Incara Electr'On équipé de 2 prises BS cordon tissé 2,5m avec fiche et accessoire de fixation - blanc

REF. 654916 Code EAN. 3414972002233
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Montage en saillie
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Autre
Couleur Blanc
Degré de brillance Brillant
Longueur 140 mm
Largeur 76 mm
Hauteur 66 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Diamètre 0 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 2
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Non
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Consommation en veille 0 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Numéro RAL 9003
Sans halogène Non
précâblé Oui
Type de connexion Non applicable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

2 documents
Notice
LE00393AB.pdf pdf (1.02 Mo)
Fiche technique
F03359EN-02.pdf pdf (1.9 Mo)