Grille guide-câbles plate largeur 250mm pour baie LCS³ 19pouces 42U
LCS³
Legrand
Grille guide-câbles plate largeur 250mm pour baie LCS³ 19pouces 42U
REF. 046477
Code EAN.
3245060464776
LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de guidage de câbles |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Hauteur | 1805 mm |
Largeur | 250 mm |
Longueur | 255 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Profondeur | 255 mm |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION