Aller au contenu principal
Logo print

Gaine à câbles externe XL³400 - 1600x310x175mm

XL³ Legrand

Gaine à câbles externe XL³400 - 1600x310x175mm

REF. 020138 Code EAN. 3245060201388

XL³400 armoire de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK08 avec porte - IP30 IK07 sans porte

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 310 mm
Hauteur 1600 mm
Profondeur 175 mm
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Finition de la surface Revêtement par poudre
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Avec cadre/support de montage Non
Plaque de montage réglable en profondeur Non
Encastrement mural Non
Fixation sur mât Non
Nombre de portes 1
Avec porte à hublot Non
Avec porte de ventilation Non
Avec porte arrière Non
Nombre de serrures 1
Adapté à un montage extérieur Non
Toit incliné Non
Finition CEM Non
Résistance aux chocs (IK) IK08
Classe de protection (IP) IP43
Degré de protection (NEMA) Autre

6 documents
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
F00249EN-02.pdf pdf (0.55 Mo)
Fiche technique
F00249FR-02.pdf pdf (0.56 Mo)
Notice
E6943D-03.pdf pdf (2.19 Mo)
Guide technique
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)