Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 1050x310x175mm - classe II
XL³
Legrand
Gaine à câbles externe pour coffret isolant XL³400 - 1050x310x175mm - classe II
REF. 020176
Code EAN.
3245060201760
XL³400 coffret de distribution IP43 IK08 avec kit et porte - IP40 IK07 avec porte - IP30 IK04 sans porte
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 310 mm |
---|---|
Hauteur | 1050 mm |
Profondeur | 175 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 1 |
---|---|
Avec porte à hublot | Non |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
7 documents
Notice
Notice
Guide technique
Fiche technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Guide technique
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION