Fixobar pour vis M5 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique
Atlantic & Marina
Legrand
Fixobar pour vis M5 - pour fixation appareillage sur rail EN 60715 asymétrique
REF. 036462
Code EAN.
3245060364625
Accessoire de fixation
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Ensemble/pièces de fixation |
---|---|
Largeur | 12 mm |
Hauteur | 25 mm |
---|---|
Profondeur | 15 mm |