Aller au contenu principal
Logo print

Fiche mobile coudée P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

P17 Legrand

Fiche mobile coudée P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T

REF. 056477 Code EAN. 3245060564773

P17, fiche mobile coudée, particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 32 A
Nombre de pôles 4
Tension selon EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rouge
Position horaire des contacts de terre 6 h
Couleur caractéristique Rouge
Numéro RAL 3000
Inverseur de phase Non
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Entrée de câble Raccord à écrou
Direction d'enfichage Coudé
Matériau Plastique
Finition militaire Non

2 documents
Fiche technique
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Fiche technique
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 document
Fichier autocad
056477.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)