Fermeture IP40 pour canalisation électrique préfabriquée MR data center 160A ou 250A ou 315A
-
ZUCCHINI
Fermeture IP40 pour canalisation électrique préfabriquée MR data center 160A ou 250A ou 315A
REF. ZU50403103
Code EAN.
8033777194575
MR pour Data Centers (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance en ~salle blanche~
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Plaque de fermeture |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
---|
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION