Etiquette de repérage adhésive pour imprimante laser 25x9mm pour appareillage 2 modules
Memocab
Legrand
Etiquette de repérage adhésive pour imprimante laser 25x9mm pour appareillage 2 modules
REF. 038827
Code EAN.
3245060388270
Etiquette de repérage, pour imprimante laser
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Auto-adhésif | Oui |
---|---|
Inscription | Sans inscription |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Magnétique | Non |
---|---|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 9 mm |