This product is obsolete
Entrée de cable 19 pouces 2U en mousse
LCS³
Legrand
Entrée de cable 19 pouces 2U en mousse
REF. 446212
Code EAN.
3414971174184
Mousse pour le passage des câbles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Caoutchouc cellulaire |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Largeur | 90 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION