Embout passe-câbles pour câbles diamètre 25 à 38 mm - pour boîtiers industriels plastiques grande profondeur
Plexo™
Legrand
Embout passe-câbles pour câbles diamètre 25 à 38 mm - pour boîtiers industriels plastiques grande profondeur
REF. 091907
Code EAN.
3245060919078
Plexo, accessoire étanche
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 51 mm |
---|---|
Diamètre nominal | 51 mm |
Modèle | Fermé |
Serre cable | Non |
Zone d'étanchéité | 25-38 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.5-3.2 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Matériau | Plastique |
---|---|
Sans halogène | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Diamètre de serrage | 25-38 mm |