Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø25mm - anthracite RAL9037
Plexo™
Legrand
Embout étanche à entrée directe Plexo jusqu'à Ø25mm - anthracite RAL9037
REF. 091901
Code EAN.
3245060919016
Plexo, accessoire étanche
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Fermé |
---|---|
Insert pour presse-étoupe | Non |
Entrée de câble | Rond |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 4-16 mm |
Diamètre d'alésage | 27.5 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.4-2.4 mm |
Serre cable | Non |
Finition de l'angle | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Hauteur | 12.8 mm |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7037 |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à perforer |
1 document
Agrément
OC / CB-FR_715099
(0.51 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION