Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 7mm
Legrand
Embase pour conduit flexible RTA polyamide Ø intérieur 7mm
REF. 666981
Code EAN.
8009561589476
Accessoire pour système de conduits flexibles RTA polyamide
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté au diamètre du tube | 7-7 mm |
---|---|
Fermé | Non |
Convient pour des gaines de protection | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Autre |
Connectable | Non |
Nombre max. de tubes | 1 |
Type de fixation | Trou de vis |
---|---|
Couleur | Noir |
Temperature d'utilisation /d'installation | -45-105 °C |
Sans halogène | Oui |
Largeur | 21.5 mm |
Hauteur | 22.5 mm |
Profondeur | 18 mm |
Temperature de stockage | -45-105 °C |
1 document
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06615
(0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION