This product is obsolete
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - IP42 - 3h - 90 lm - LED
Legrand
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - IP42 - 3h - 90 lm - LED
REF. 661611
Code EAN.
3414970676153
Luminaire de secours à LED standard - Non-permanent (NP)
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
---|---|
Code CEI (Pack1) | Cs |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Cadmium |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 3 |
---|---|
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 53 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION