DPX Embase arrière 3P
DPX
Legrand
DPX Embase arrière 3P
REF. 026533
Code EAN.
3245060265335
DPX, équipement pour disjoncteurs en boîtier moulé
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Courant assigné In | 250 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Finition adaptateur de barres collectrices | Oui |
Finition appareil encastré | Non |
---|---|
Type de raccordement du circuit principal | Autre |
SÉLECTIONNER UNE ACTION