Douille culot E27 à chemise demi-filetée avec bague matière isolante et trou passe-fil 4A 150W
Legrand
Douille culot E27 à chemise demi-filetée avec bague matière isolante et trou passe-fil 4A 150W
REF. 091135
Code EAN.
3245060911355
Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Douille à vis |
---|---|
Matériau | Plastique |
Profondeur | 54 mm |
Couleur | Blanc |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Douille | E27 |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Hauteur | 57 mm |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION