Douille culot B22 à raccord fileté et double bague matière métallique 4A 150W
Legrand
Douille culot B22 à raccord fileté et double bague matière métallique 4A 150W
REF. 060008
Code EAN.
3245060600082
Douille de remplacement (pour équipement, lampes...) à usage domestique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Support de lampe d'éclairage |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Autre |
Douille | Autre |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Autre |
Filetage de raccord | Autre |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |