-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Nombre de pôles (total)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Nombre de pôles protégés
-
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Sélectif
-
Sélectif
-
Type retardé de courte durée
-
Type retardé de courte durée
-
Résistance de court-circuit (Icw)
-
Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
-
Tenue au courant de choc
-
Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
-
Tenue au courant de choc
-
Caractéristique de déconnexion
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Fréquence
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Classe de limitation d'énergie (I²t)
-
Fréquence
-
Produits auxiliaires associables
-
Produits auxiliaires associables
-
Montage encastré
-
Pôle neutre sectionné simultanément
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 25A typeA 30mA - 4 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 40A typeA 30mA - 4 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 63A typeA 30mA - 4 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 80A typeA 30mA - 4 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 25A typeF 30mA - 4 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 40A typeF 30mA - 4 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 63A typeF 30mA - 4 modules
Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 80A typeF 30mA - 4 modules
Inter différentiel DX³ 2P 300mA 63A Type A-S - 2 modules
Disjoncteur différentiel RX³ 2P 25A 30mA AC
Disjoncteur différentiel RX³ 2P 40A AC 30mA
Disjoncteur différentiel RX³ 2P 63A AC 30mA
Disjoncteur différentiel RX³ 2P 25A AC 100mA
Disjoncteur différentiel RX³ 2P 40A AC 100mA
Disjoncteur différentiel RX³ 2P 63A AC 100mA